Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN40-U4-Z2-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • 40 mm nicht bündig
  • 2-Draht DC
  • 2 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN40-U4-Z2-V1

SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn40 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 32,4 mm
Realschaltabstandsr36 ... 44 mm typ. 40 mm
Reduktionsfaktor rAl0,3
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart2-Draht
BetriebsspannungUB5 ... 60 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 100 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 5 V
Spannungsfall bei IL
Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement EinUd... 5 V
BetriebsstromIL2 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA
Schaltzustandsanzeige2 LED, gelb
MTTFd1170 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialPA/Metall mit Epoxid-Pulverbeschichtung
StirnflächePA
GehäuseunterteilMetall
SchutzartIP68 / IP69K
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Masse299 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge118 mm
HinweisAnzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse)

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.