Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN40-U4-Z2-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • 40 mm no enrasado
  • 2 hilos DC
  • 2 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN40-U4-Z2-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn40 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 32,4 mm
Distancia de conmutación realsr36 ... 44 mm tip. 40 mm
Factor de reducción rAl 0,3
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB5 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 100 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 5 V
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación onUd... 5 V
Corriente de trabajoIL2 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA
Indicación del estado de conmutación2 LED, amarillo
MTTFd1170 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaPA/metal con recubrimiento de polvo epoxi
Superficie frontalPA
Base de la carcasametal
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa299 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud118 mm
NotaPar de apriete: 1,8 Nm (carcasa)

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.