Wählen Sie Ihr Land

Global

NMB5-12GM65-E0-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 5 mm bündig
  • Aktive Fläche Edelstahl
  • Erhöhter Schaltabstand
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NMB5-12GM65-E0-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNPN
Schaltabstandsn5 mm
Einbaubündig (Anforderungen: siehe Zeichnung unten)
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,05 mm
BetätigungselementFerromagnetische und nicht-ferromagnetische Objekte
Reduktionsfaktor rAl0,3
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Reduktionsfaktor rSt371
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 360 Hz
HystereseH3 ... 15 typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2 V DC
BetriebsstromIL≤ 200 mA
Bei Temperaturbereich über 50°C ist zulässiger Betriebsstrom IL ≤ 150 mA
ReststromIr≤ 10 µA
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd900 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K - abhängig vom Anschlusskabel gemäß Kabelspezifikation
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Abmessungen
Länge65 mm
Durchmesser12 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.