Seleccione su país

Visite el sitio web global

NMB5-12GM65-E0-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 5 mm enrasado
  • Superficie activa acero inoxidable
  • Rango de conmutación elevado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NMB5-12GM65-E0-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de mediciónsn5 mm
Instalaciónenrasado (Requisitos: véase el dibujo de abajo)
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 4,05 mm
Elementos de manejoObjetos ferromagnéticos y no ferromagnéticos
Factor de reducción rAl 0,3
Factor de reducción rCu 0,2
Factor de reducción r1.43010,85
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 360 Hz
HistéresisH3 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V CC
Corriente de trabajoIL≤ 200 mA
Para un rango de temperatura superior a 50 °C, la corriente de funcionamiento admisible IL ≤ 150 mA
Corriente residualIr≤ 10 µA
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd900 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69K - depende del cable de conexión según la especificación del cable
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Dimensiones
Longitud65 mm
Diámetro12 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.