Wählen Sie Ihr Land

Global

FB8210* Buskoppler

Buskoppler für FOUNDATION-Fieldbus-Modular-I/O

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung
  • Buskoppler für 20 analoge oder 40 binäre Kanäle
  • Kommunikation über FOUNDATION Fieldbus H1
  • HART-Kommunikation über Servicebus
  • Konfigurieren im Leitsystem
  • Nicht-flüchtiger Speicher für Konfigurations- und Parametereinstellungen
  • Schneller Kommunikationsaufbau
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Steuert Ausgänge im Fehlerfall in die sichere Lage
  • Unterstützt mehrkanalige E/A-Module
  • Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1 oder Zone 21
  • Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)
  • Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FB8210*

AnschlussBackplane-Bus
BemessungsspannungUr5 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92**
Leistungsaufnahme2 W
Hilfsenergie24 V DC
Trunkbelastung 20 mA
FeldbustypFOUNDATION Fieldbus H1
FOUNDATION Fieldbus
AnschlussAnschluss an Ex-e-Klemmen über Backplane
Baudrate31,25 kBit/s , MBP
ProtokollH1 nach IEC 1158-2
Stationsanschlussdirekt am Trunk oder über Schutzbaustein
Anzahl Stationen pro Buslinie1 oder 2, je nach gewünschter Ansprechzeit
Anzahl Kanäle pro Stationmax. 20 analog, oder max. 40 binär
Unterstützte E/A-Module5 Steckplätze, bestückbar mit (Kombinationen möglich):
1*08 Binäreingang, 8-kanalig, NAMUR
3*05 Analogeingang, 4-kanalig, 20 mA (HART über Servicebus)
4*05 Analogausgang, 4-kanalig, 20 mA (HART über Servicebus)
5204 Pt100-Eingang, 4-kanalig
5205 Thermoelement, 4-kanalig
6305 Relaisausgang, 4-kanalig, 230 V
6306 Relaisausgang, 8-kanalig, 24 V
6*08 Binärausgang, 8-kanalig, Ex i
6210-6215 Binärausgang, 4-kanalig, Ex i Power
* = Variante (2=eigensicher, 3=Ex e)
Buslängemax. 1900 m
(Maximale Summe aller Trunk- und Spurlängen)
Spurlängemax. 120 m
(abhängig von der Anzahl der Feldgeräte. Modular I/O-Station = 1 Feldgerät)
Adresszuweisungüber Leitsystem (Software)
AnschlussBackplane-Bus
LED-AnzeigeLED grün (Stromversorgung): An = Betrieb, schnelles Blinken = Kaltstart
LED rot (Sammelalarm): An = interner Fehler, blinkend = kein Feldbus
LED gelb (Betriebsmodus): blinkend = aktiv
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
UmweltprüfungEN 60068-2-14
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
SchadgasEN 60068-2-42
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-56
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
SchutzartIP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich
Anschlussüber Backplane
Masseca. 750 g
Abmessungen
Höhe107 mm
Breite57 mm
Tiefe132 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 97 ATEX 1074 U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G Ex d IIC Gb
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007
EN 60079-11:2007
EN 60079-26:2007
EN 61241-11:2006
ATEX-ZulassungPTB 97 ATEX 1075

EAC-ZulassungRussland: RU C-IT.MIII06.B.00129
Schiffsbau-Zulassung
Lloyd Register15/20021
DNV GL MarineTAA0000034
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Bureau Veritas Marine22449/B0 BV
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (FB92**) in der Zone 1, 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.