Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-T1-FK-1M-PUR-V3-WR ASi-Passivverteiler

Passivverteiler, AS-Interface auf M8-Rundsteckverbinder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompakte Bauform
  • Befestigungsteil mit unverlierbarer Schraube
  • Einfache und schnelle Montage
  • Vergoldete Kontakte
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Verpolschutz und gelbe Kennzeichnung für AS-Interface Flachkabel
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-T1-FK-1M-PUR-V3-WR

BauformBuchse, gewinkelt
Flachkabelklemme AS-Interface
BemessungsbetriebsspannungUe≤ 35 V PELV ( AS-Interface )
BemessungsbetriebsstromIe≤ 3 A
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
Umgebungstemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
AnschlussAS-Interface Flachkabel: Durchdringungstechnik
Steckverbindung: M8 x 1 (V3)
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeAu
GehäusePA 66-GF25 Ultramid
GriffkörperPUR, schwarz
KabelPUR
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
Adern2 x 0,25 mm2
LängeL1 m
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,65 Nm