Wählen Sie Ihr Land

Global

HiALC-HiCTB-SET-108 Beschriftungsträger

Beschriftungsträger für HiC-Termination-Boards

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für HiC-Termination Boards
  • 1 Stück für Termination Board mit 8 Steckplätzen
  • 2 Stück für Termination Board mit 16 Steckplätzen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HiALC-HiCTB-SET-108

Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Masseca. 50 g
Abmessungen39,5 x 45 x 108 mm
Höhe39,5 mm
Breite45 mm
Länge108 mm
Hinweisempfohlene Größe des Einsteckstreifens: 94 x 28 mm