Wählen Sie Ihr Land

Global

GLP80-RT/40b/102/123/143 Gabellichtschranke

Gabellichtschranke, Kunststoffgehäuse, Gabelweite 80 mm, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, NPN-Ausgang, externes Teach, Stecker M8, 4-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kunststoffausführung
  • Sehr gut sichtbare Funktionsanzeigen
  • Externes Teach-In
  • Schutzart IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten GLP80-RT/40b/102/123/143

LichtsenderLED , 640 nm pulsierend
Lichtartrot, Wechsellicht
Objektgrößemin. 0,5 mm
Gabelweite80 mm
Gabeltiefe54 mm
Fremdlichtgrenze10000 Lux
FunktionsanzeigeLED gelb , leuchtet bei unterbrochenem Lichtstrahl LED grün: Bereitschaft
BedienelementeTeach-In-Taste , Einstellung der Empfindlichkeit und Einstellung der Betriebsart (hell-/dunkelschaltend)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 30 mA
Funktionseingangexternes Teach-In
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang1 NPN, kurzschlussfest, verpolgeschützt, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 2,4 V
Schaltfrequenzf2000 Hz
Ansprechzeit0,25 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
SchutzklasseII
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
"For use in NFPA 79 Applications only"
Adapter, die Möglichkeiten zur Feldverdrahtung bieten, sind beim Hersteller verfügbar. Siehe Informationen des Herstellers.
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
SchutzartIP67
AnschlussM8-Stecker, 4-polig
Material
GehäusePC
LichtaustrittKunststoff
Masse35 g
Abmessungen
Höhe79,5 mm
Breite10 mm
Länge100 mm