Seleccione su país

Visite el sitio web global

GLP80-RT/40b/102/123/143 Sensor fotoeléctrico de ranura

Sensor óptico en horquilla, carcasa de plástico, horquilla de 80 mm de ancho, luz roja, modos claro/oscuro, versión de CC, salida NPN, aprendizaje externo, conector M8, 4 patillas

Ventajas clave de un vistazo

  • Versión de plástico
  • Indicadores de las funciones perfectamente visibles
  • Teach-In externo
  • Grado de protección IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de GLP80-RT/40b/102/123/143

Emisor de luzLED , 640 nm intermitente
Tipo de luzLuz alterna, roja
Tamaño del objetomín. 0,5 mm
Anchura de horquilla80 mm
Profundidad de la horquilla54 mm
Límite de luz extraña10000 Lux
Indicación de la funciónLED amarillo , se enciende cuando el haz de luz se interrumpe LED verde: preparado
Elementos de mandoTecla TEACH-IN , ajuste de sensibilidad y ajuste de modo operativo (N.C./N.A.)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 30 mA
Entrada de funciónTEACH-IN externo
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 npn, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,4 V
Frecuencia de conmutaciónf2000 Hz
Tiempo de respuesta0,25 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Clase de protecciónII
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
"For use in NFPA 79 Applications only"
El fabricante dispone de adaptadores que proporcionan medios de cableado de campo. Consulte la información del fabricante.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M8, 4 polos
Material
CarcasaPC
Salida de luzPlástico
Masa35 g
Dimensiones
Altura79,5 mm
Anchura10 mm
Longitud100 mm