Wählen Sie Ihr Land

Global

GLD3-RT/115b/123/147 Gabellichtschranke

GLD3 Serie

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Programmierbar über Drucktaste
  • Empfindlichkeit einstellbar
  • Erkennung von Papier und Folienetiketten, einschließlich durchsichtige Varianten
  • Remote-Teach-In-Funktion
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten GLD3-RT/115b/123/147

LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Gabelweite3 mm
Gabeltiefe54 mm
Funktionsanzeige2 LEDs
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 45 mA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang1 NPN und 1 PNP
Kurzschluss- und Überlastschutz
Verpolungsschutz
Schaltstrommax. 150 mA
SpannungsfallUd≤ 1,5 V
Schaltfrequenzf5 kHz
Ansprechzeit≤ 100 µs
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenCE
USAcULus
KanadacULus
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP66
AnschlussFestkabel 150 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseTermoplastisches PPS
LichtaustrittZylex
KabelPVC
Masse62,37 g
Abmessungen
Höhe27,21 mm
Breite25 mm
Länge92,47 mm
Kabellänge0,15 m