Wählen Sie Ihr Land

Global

V1S-M12-500 Einbaustecker

Einbaustecker, M12/M12, 4-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hinterwand-/Schraubmontage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1S-M12-500

Polzahl4
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 60 V DC
Prüfspannung> 2000 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 3 mΩ
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67
AnschlussEinzellitzen Cu-verzinnt,
∅1,2 ±0,07 mm
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeAu
SteckerZink-Druckguss, vernickelt
DichtungNBR
AderisolationPVC
KabelTPE
Adern4 x 0,34 mm2
Leiteraufbau7 x 0,25 mm ∅
LängeL500 mm
Masse18,02 g