Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1S-M12-500 Enchufe del panel

Enchufe del panel, M12/M12, 4 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje en pared trasera/atornillado
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1S-M12-500

Nº de polos4
Conexión 1conectores, recto
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 60 V CC
Tensión de prueba> 2000 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 3 mΩ
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67
ConexiónCables trenzados aislados estañados con cobre,
∅1,2 ±0,07 mm
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoAu
ConectoresFundición de cinc, niquelado
JuntaNBR
Aislamiento del hiloPVC
CableTPE
Hilos4 x 0,34 mm2
Montaje de escalera7 x 0,25 mm ∅
LongitudL500 mm
Masa18,02 g