Wählen Sie Ihr Land

Global

V95-G-Y Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, 7/8“ - 16 UN, 5-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schraubklemmenanschluss
  • Schutzart IP67
  • UL Recognized Component
  • Vergoldete Kontakte
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V95-G-Y

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
Bauform7/8 Zoll
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
BetriebsspannungUBmax. 300 V
BetriebsstromIBmax. 9 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
SchutzartEN 60529
UL-Zulassung
Maximal zulässige Betriebsspannungmax. 600 V
UL File NumberE363587
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,5 Nm
Steckzyklenmin. 50
SchutzartIP67
Anschluss1 x Buchse 7/8"-16 UN, gerade
Schraubklemmen für max. 1,5 mm2
Kabel
Manteldurchmesser6 ... 8 mm
Masse49,66 g
Steckverbinder
SchraubverbindungPBT
GriffkörperPBT
Kontaktoberflächevergoldet (Au)