Seleccione su país

Visite el sitio web global

V95-G-Y Toma de cable

Toma de cable, conectable en campo, 7/8" - 16 UN, 5 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión de borne roscado
  • Grado de protección IP67
  • Componente reconocido UL
  • Contactos dorados
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V95-G-Y

Conector 1
ConexiónConector hembra
Tipo7/8"
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
Tensión de trabajoUBmáx. 300 V
Corriente de trabajoIBmáx. 9 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Grado de protecciónEN 60529
Autorización UL
Tensión de funcionamiento máxima aceptablemax. 600 V
Número UL FileE363587
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,5 Nm
Ciclos de contactomin. 50
Grado de protecciónIP67
Conexión1 hembrilla 7/8"-16 UN recta
Bornes roscados para máx. 1,5 mm2
Cable
Diámetro del revestimiento6 ... 8 mm
Masa49,66 g
Clavija
Conexión de tornilloPBT
PinzaPBT
Superficie de contactochapado en oro (Au)