Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-IM1-LR-RADIUS-BOLT-S Betätiger Sicherheitsschalter

Radiusbetätiger für rechts/links angeschlagene Türen, für AS-Interface Sicherheitsschalter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gefederter Betätiger für Radien > 100 mm
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-IM1-LR-RADIUS-BOLT-S

Materialrostfreier Stahl
Befestigungsschrauberostfreier Stahl
Türradiusr100 ... 1000 mm
Türanschlaglinks/rechts
Nachlauf5 mm
Lieferumfang1 Radiusbetätiger, für rechts und links angeschlagene Türen; 2 Sicherheitsschrauben, rostfreier Stahl M5 x 10