Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-IM1-LR-RADIUS-BOLT-S Actuator For Safety Switches

Hinged actuator for right/left mounted doors, for AS-Interface safety switches

Ventajas clave de un vistazo

  • Spring-mounted actuator for radii > 100 mm
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-IM1-LR-RADIUS-BOLT-S

Materialstainless steel
Mounting screwstainless steel
door radiusr100 ... 1000 mm
door stopleft/right
caster5 mm
Scope of delivery1 hinged actuator, for right- and left-mounted doors 2 safety screws, stainless steel M5 x 10