Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

U-P3-R4 Unterteil für Schreib-/Lesestation

Unterteil mit adressierbarer serieller Schnittstelle RS 485

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP67
  • Einfaches Bussystem mit bis zu 30 Teilnehmern
  • Serielle Schnittstelle RS 485 adressierbar
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technische Daten U-P3-R4

DIP-SchalterEinstellen der Teilnehmeradresse
Busabschluss
ON = aktiv  OFF = nicht aktiv
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS , PELV
LeistungsaufnahmeP0max. 4 W mit Schreib-/Lesekopf IPT*-FP
Galvanische Trennung
Betriebsspannung/SchnittstelleFunktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
PhysikalischRS-485, adressierbar , bis zu 30 Unterteile , Adresse 1 ... 30
ProtokollASCII
Übertragungsrate1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400 Bit/s
Kabellänge≤ 1200 m
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67 nach EN 60529 mit IPT*-FP
AnschlussSchraubklemmen
Schnittstellenkabel2-adrig, gemäß RS-485
Versorgungbis 3 x 1,5 mm2
Material
GehäuseAluminium-Druckguss
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite80 mm
Länge91 mm