Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

U-P3-R4 Base for read/write station

Base with addressable serial Interface RS 485

Ventajas clave de un vistazo

  • Degree of protection IP67
  • Simple bus system with up to 30 units
  • Serial interface RS 485, addressable
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ZH

Datos técnicos de U-P3-R4

DIP switchSetting the station address
bus connection
ON = active  OFF = non-active
Rated operating voltageUe20 ... 30 V DC , ripple 10 %SS , PELV
Power consumptionP0max. 4 W with read/write head IPT*-FP
Galvanic isolation
Operating voltage/interfacefunctional insulation acc. to DIN EN 50178, rated insulation voltage 50 Veff
Physical RS-485, addressable , up to 30 bases , address 1 ... 30
ProtocolASCII
Transfer rate1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400 Bit/s
Cable length≤ 1200 m
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529 with IPT*-FP
Connectionscrew terminals
Interface cable2 conductor, acc. to RS-485
Supplyup to 3 x 1.5 mm2
Material
Housingdiecast aluminum
Dimensions
Height30 mm
Width80 mm
Length91 mm