Wählen Sie Ihr Land

Global

OIC-C11V4A-CB2 Codeträger

Codeträger für optisches Hochtemperatur Identifikationssystem, Edelstahl

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuster Codeträger für Temperaturen bis 500 °C (932 °F)
  • Code in Klarschrift eingenagelt
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Nicht rostend
  • Geeignet für Reinigung mit aggressiven und abrasiven Medien

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OIC-C11V4A-CB2

Leseabstand150 ... 250 mm
bei OIT300
DatenspeicherungWertebereich: 4-stellig nummerisch,
von 1 bis 4095
Umgebungstemperatur-25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F)
Materialstärke1,5 mm
Material
GehäuseEdelstahl V4A
MontageParallel zum Lesegerät im jew. Leseabstand unter Vermeidung von Beleuchtungsspiegelungen
Kippwinkel max. 10°
Masseca. 41 g
Abmessungen80 mm x 36 mm
Lochdurchmesser3 mm