Seleccione su país

Visite el sitio web global

OIC-C11V4A-CB2 Etiqueta de solo lectura

Portacódigos para sistema de identificación óptico a altas temperaturas, acero inoxidable

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusto portacódigos para temperaturas de hasta 500 °C (932 °F)
  • Código en escritura clara clavado
  • Resistencia química elevada
  • Inoxidable
  • Adecuada para la limpieza con agentes agresivos y abrasivos

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OIC-C11V4A-CB2

Distancia de lectura150 ... 250 mm
con OIT300
Almacenaje de datosGama de valores: numéricos de 4 posiciones,
de 1 a 4095
Temperatura ambiente-25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F)
Robustez del material1,5 mm
Material
Carcasaacero inoxidable V4A
MontajeParalelo al dispositivo de lectura en la correspondiente distancia de lectura evitando reflexiones de la iluminación
Ángulo de inclinación máx. 10°
Masaaprox. 41 g
Dimensiones80 mm x 36 mm
Diámetro del orificio3 mm