Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-RL31-05 Montagehilfe

Montagewinkel zur Anbringung an planen Oberflächen mit 2 Schrauben M4

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-RL31-05

Mitgeliefertes ZubehörBefestigungsset für einen Sensor
MaterialEdelstahl
Masseca. 88 g
Abmessungen
Höhe60 mm
Breite22 mm
Länge80 mm
SerieSerie 31