Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-RL31-05 Ayuda de montaje

Abrazadera de montaje para el montaje en superficies planas con 2 tornillos M4

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-RL31-05

Accesorios suministradosJuego de fijación para un sensor
Materialacero inoxidable
Masaaprox. 88 g
Dimensiones
Altura60 mm
Anchura22 mm
Longitud80 mm
SerieSerie 31