Wählen Sie Ihr Land

Global

MH 02-L-Y133760 Montagehilfe

Montagehilfe

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für VariKont-L Sensoren
  • Einfache und schnelle Montage
  • Sensor in Längs- und Querrichtung zur Profilschiene montierbar
  • Maximaler Einstellbereich: 60 mm
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR

Technische Daten MH 02-L-Y133760

MaterialProfilschiene: Aluminium
Platte: Aluminium
Abmessungen
Höhe10 mm
Breite44 mm
Länge70 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.