Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH 02-L-Y133760 Ayuda de montaje

Ayudas de montaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para Sensores VariKont-L
  • Montaje fácil y rápido
  • Sensor montable en dirección longitudional y transversal al raíl de perfil
  • Rango de ajuste máximo: 60 mm
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH 02-L-Y133760

MaterialRaíl: Aluminio
Placa: Aluminio
Dimensiones
Altura10 mm
Anchura44 mm
Longitud70 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.