Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-VDM01 Reflektor

Reflektor für Entfernungsmessgeräte

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reflektor für Messbereiche bis 300 m
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-VDM01

Bauformquadratisch
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialReflexionsfolie, Reflektoren PMMA, Untergrundplatte Kunststoff
Abmessungen
Höhe25 mm
Breite500 mm
Länge500 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen
SerieVDM100