Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-VDM01 Reflector

Reflector para medidor de distancias

Ventajas clave de un vistazo

  • Reflector para rango de medición hasta 300 m
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-VDM01

Tipocuadrado
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialFolio de reflexión, Reflectores PMMA, Base de plástico
Dimensiones
Altura25 mm
Anchura500 mm
Longitud500 mm
Fijacióntaladrado de fijación
SerieVDM100