Wählen Sie Ihr Land

Global

LSR 04-1,6-0,85-WC12M6 Glasfaser-Lichtleiter

Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Silikon-Ummantelung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Chemisch beständig
  • Gewinde M6
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten LSR 04-1,6-0,85-WC12M6

Lichtleiterlängel850 mm
Lichtleiterdurchmesserd7,5 mm
Adapterform04
Endstückrechter Winkel Glatt / Gewinde
Biegeradiusmin. 25 mm
Faserbündeldurchmesser1,6 mm
Austrittsfläche: 2 mm2
FaserverteilungFvoptisch getrennt
Öffnungswinkelca. 68 °
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
SchutzartIP65
Material
LichtaustrittGlas
MantelSilikon
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterABS
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax: 1 Nm
Auszugskraftam Tastkopf bei 20°C: 60 N
GeräteserienMLV41-LL IR
MLV41-LL RT