Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-1E2A-BUZZER/LT-RD ASi-Summerelement

AS-Interface Summerelement mit Quittierung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gute Rundum-Sichtbarkeit
  • Durchdringender Dauerton mit 80 dB
  • Hohe Lebensdauer durch langlebige LEDs
  • Einfacher Anschluss durch Schraubklemmen
  • Spritzwasser- und staubresistent
  • Gehäuseschutzart: IP 65
  • Quittieren/Abschalten des Dauertons durch leichtes Drücken

Mehr anzeigen

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBA-1E2A-BUZZER/LT-RD

Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Master-Spezifikation≥ V2.1
UL File NumberE223176
Farberot
Frequenz2,8 kHz Dauersignal
Lautstärke80 dB
LED rotaktiv
BemessungsbetriebsspannungUe30 V DC
BemessungsbetriebsstromIe≤ 80 mA
Einschaltstrom< 500 mA
Anzahl/Typ2 interne Ausgänge
1 Summer, 1 LED rot
Versorgungaus AS-Interface
Spannung25 V ... 31,6 V DC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ProfilS-B.A.E
IO-CodeB
ID-CodeA
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface) Eingang Ausgang
D0 - OUT1
D1 - OUT2
D2 IN1 -
D3 IN2 -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)
P0Leuchtbild ein
P1Summer ein
P2für zukünftige Erweiterung
P3Quittierungssignal für Summer-Abschaltung
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
SchutzartIP65
AnschlussSteckschraubklemmen
Aderquerschnitt: ≤1,5 mm2 feindrähtig
MaterialPC/ABS
Masse40 g
Lebensdauer50000 h (Akustik: min. 5000 h)