Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-BUZZER/LT-RD Summerelement

Summerelement mit Quittierung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gute Rundum-Sichtbarkeit
  • Durchdringender Dauerton mit 80 dB
  • Hohe Lebensdauer durch langlebige LEDs
  • Einfacher Anschluss durch Schraubklemmen
  • Spritzwasser- und staubresistent
  • Gehäuseschutzart: IP 65
  • Quittieren/Abschalten des Dauertons durch leichtes Drücken

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-BUZZER/LT-RD

UL File NumberE223176
Farberot
Frequenz2,8 kHz Dauersignal
Lautstärke80 dB
LED rotaktiv
BemessungsbetriebsspannungUe24 V DC
BemessungsbetriebsstromIe≤ 80 mA
Einschaltstrom< 500 mA
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-1:2005
EN 60947-1:2007
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
SchutzartIP65
AnschlussSteckschraubklemmen
Aderquerschnitt: ≤1,5 mm2 feindrähtig
MaterialPC/ABS
Masse40 g
Lebensdauer50000 h (Akustik: min. 5000 h)

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.