Wählen Sie Ihr Land

Global

NCB50-FP-A2-P4 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 50 mm bündig
  • 4-Draht DC
  • Einbaumontage
  • Besonders für den bündigen Einbau in Bodenförderanlagen geeignet
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NCB50-FP-A2-P4

SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn50 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 40,5 mm
Reduktionsfaktor rAl0,38
Reduktionsfaktor rCu0,35
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,83
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 60 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 80 Hz
HystereseHtyp. 3 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd680 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartSchraubklemmen
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
GehäusematerialPBT/Metall
StirnflächePBT
GehäuseunterteilMetall
SchutzartIP68
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite84 mm
Länge84 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.