Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCB50-FP-A2-P4 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 50 mm enrasado
  • 4 hilos CC
  • Montaje de instalación
  • Particularmente adecuado para instalación a ras en sistemas transportadores de piso
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NCB50-FP-A2-P4

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn50 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 40,5 mm
Factor de reducción rAl 0,38
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,83
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 80 Hz
HistéresisHtip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd680 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Sección transversalhasta 2,5 mm2
Material de la carcasaPBT/Metal
Superficie frontalPBT
Base de la carcasametal
Grado de protecciónIP68
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura84 mm
Longitud84 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.