Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-RL31-06 Montagehilfe

Haltewinkel aus Edelstahl mit Befestigungsschenkel seitlich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
  • Fixe Justage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-RL31-06

MaterialEdelstahl, Stahl verzinkt, Zink-Druckguss
Masseca. 303 g
Abmessungen
Höhe61 mm
Breite54 mm
Länge157 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieSerie 31