Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-RL31-06 Ayuda de montaje

Abrazadera de montaje de acero inoxidable con fijación ajustable en el lateral

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
  • Ajuste fijo
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-RL31-06

MaterialAcero inoxidable, acero con revestimiento de zinc, zinc fundido
Masaaprox. 303 g
Dimensiones
Altura61 mm
Anchura54 mm
Longitud157 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
SerieSerie 31