Wählen Sie Ihr Land

Global

KH-LCD-24-24VDC LCD-Betriebsstundenzähler

LCD-Betriebsstundenzähler, 24 V DC Versorgungsspannung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Timer / Hourmeter
  • Separater Starteingang verfügbar
  • Gut ablesbare 7-stellige LCD-Anzeige
  • Reset sperrbar
  • Schutzart IP65 (von vorne)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KH-LCD-24-24VDC

DatenspeicherungEEPROM
Art7-stellige 7-Segment LCD-Anzeige
Sanduhr als Laufindikator
AnzeigewertZiffernhöhe 8 mm
Anzeigebereich0,00 ... 99999,99 h
Rückstellungmanuell oder extern
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
BetriebsstromIBmax. 25 mA
Spannunglow: 0 ... 2 V DC
high: 3,5 ... 30 V DC
Schaltschwelle ca. 2,7 V
Impedanz10 kΩ
Einschaltverzug500 ms
Messdauermin. 200 ms
EingangstypZähleingang PNP: statischer PNP-Eingang
EingangstypZähleingang NPN: statischer NPN-Eingang
EingangstypAktivierungseingang Reset-Taste: statischer NPN-Eingang
EingangstypReset-Eingang: flankengetriggerter NPN-Eingang (min. 20 ms)
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2:2005
Normenkonformität
StöraussendungDIN EN 55011:2009, Klasse B
Mech. BelastbarkeitEN 60068-2-6:2008
10 … 55 Hz / 1 mm / XYZ
30 min in jede Richtung
Schock- und StoßfestigkeitGerät nicht in Betrieb: 100 G / XYZ; EN 60068-2-27:1995
Gerät in Betrieb: 10 G / XYZ; EN 60068-2-29:1995
Umgebungstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Lagertemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
SchutzartIP65 (Frontseite)
IP20 (Anschlussseite)
Masseca. 40 g
Abmessungen48 mm x 24 mm x 53,5 mm