Seleccione su país

Visite el sitio web global

KH-LCD-24-24VDC Temporizador LCD

Temporizador LCD para el recuento de horas de funcionamiento, tensión de alimentación de 24 V CC

Ventajas clave de un vistazo

  • Temporizador/contador horario
  • Entrada de inicio independiente disponible
  • Pantalla LCD de 7 dígitos fácil de leer
  • Restablecimiento bloqueable
  • Grado de protección IP65 (por la parte delantera)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KH-LCD-24-24VDC

Almacenaje de datosEEPROM
TipoPantalla LC de 7 dígitos y 7 segmentos
Reloj de arena como indicador de operación
Valor de Displayaltura de digitos 8 mm
Rango de Display0,00 ... 99999,99 h
Resetmanual o externo
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 25 mA
Tensiónbajo: 0 ... 2 V CC
alto: 3,5 ... 30 V DC
Umbral de conmutación aprox. 2,7 V
Impedancia10 kΩ
Retardo a la activación 500 ms
Duración mediciónmin. 200 ms
Modo de entradaEntrada de contador PNP: entrada PNP estática
Modo de entradaEntrada de contador NPN: entrada NPN estática
Modo de entradaBotón de restablecimiento de entrada de activación: entrada NPN estática
Modo de entradaEntrada de restablecimiento: Entrada NPN de disparo lateral (mín. 20 ms)
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónDIN EN 55011:2009, Clase B
Fuerza mec.soportableEN 60068-2-6:2008
10 … 55 Hz / 1 mm / XYZ
30 min en cada dirección
Resistencia a choque e impactodispositivo en funcionamiento: 100 G/XYZ; EN 60068-2-27:1995
dispositivo en funcionamiento: 10 G / XYZ; EN 60068-2-29:1995
Temperatura ambiente-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP65 (frontal)
IP20 (lado de la conexión)
Masaaprox. 40 g
Dimensiones48 mm x 24 mm x 53,5 mm