Wählen Sie Ihr Land

Global

K-DUCT-BU-UPR-03 Profilschiene

Profilschiene mit UPR-03-*-Einlegeteil, 3 Leiter, Verdrahtungskamm Feldseite, blau

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kabelkanal mit integriertem Power Rail UPR-03
  • Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen
  • Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig
  • Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module
  • Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar
  • Mit Endkappen UPR-E, Abdeckung und Montagehilfen

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten K-DUCT-BU-UPR-03

Anschluss3 Leiter
FeldseiteVerdrahtungskamm , blau
SteuerungsseiteVerdrahtungskamm , grau
Versorgung2 Leiter
Fehlerausgang1 Leiter
MaterialProfilschiene: Aluminium
Verdrahtungskamm: Kunststoff
Masseca. 7,3 kg
Abmessungen130 x 115,8 x 1800 mm
Höhe115,8 mm
Breite130 mm
Länge1800 mm
Bezeichnungmitgeliefertes Zubehör:
- Endkappen UPR-E
- Abdeckung
- Montagehilfen (Gleitmuttern und Gleitmutterkäfige)