Seleccione su país

Visite el sitio web global

K-DUCT-BU-UPR-03 Riel de perfil

Carril con perfil y separador UPR-03-*, 3 conductores, regleta de conexión de lado de campo azul

Ventajas clave de un vistazo

  • Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado
  • Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas
  • No se necesitan guías de cable adicionales
  • Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System
  • Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación
  • Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montaje

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de K-DUCT-BU-UPR-03

Conexión3 conductores
Lado de campoRegleta de conexión , azul
Lado de controlRegleta de conexión , gris
Alimentación2 Conductores
Salida de error1 Conductores
Materialcarril con perfil: aluminio
regleta de conexión: plástico
Masaaprox. 7,3 kg
Dimensiones130 x 115,8 x 1800 mm (5 x 4,56 x 71 pulg.)
Altura115,8 mm
Anchura130 mm
Longitud1800 mm
Designaciónaccesorios suministrados:
- tapas de extremo UPR-E
- cubierta
- soportes de montaje (tuercas deslizantes y soportes de tuercas deslizantes)