Wählen Sie Ihr Land

Global

V34-G Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M9, 4-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Metallgehäuse
  • Schraubverriegelung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V34-G

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M9
BetriebsspannungUBmax. 125 V DC
Prüfspannung> 1500 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 3 A
Durchgangswiderstand< 3 mΩ
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad1
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
SchutzartIP40
AnschlussAnschlussquerschnitt: 0,25 mm2
Lötstifte
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeAu
GriffkörperPA 66 , schwarz
ÜberwurfmutterCuZn, vernickelt
Kabel
Manteldurchmesser4 ... 5 mm
Masseca. 18 g