Seleccione su país

Visite el sitio web global

V34-G Toma de cable

Toma de cable, conectable en campo, M9, 4 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa metálica
  • Bloqueo roscado
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V34-G

Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M9
Tensión de trabajoUBmáx. 125 V CC
Tensión de prueba> 1500 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A
Resistencia de tránsito< 3 mΩ
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento1
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Grado de protecciónIP40
ConexiónSección de conexión: 0,25 mm2
Pins de soldaduras
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoAu
PinzaPA 66 , negro
ContratuercaCuZn, niquelado
Cable
Diámetro del revestimiento4 ... 5 mm
Masaaprox. 18 g