Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-09 Montagehilfe

Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV41 zur Montage auf M12-Rundstab

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montagehilfe für Rundprofil oder Flachprofil
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-09

MaterialStahlblech, verzinkt
Masseca. 48 g
Abmessungen
Höhe25,3 mm
Breite30 mm
Länge55,5 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieMLV41