Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-09 Ayuda de montaje

Abrazadera de montaje para sensores de la serie MLV41, para montaje sobre barra redonda M12,

Ventajas clave de un vistazo

  • Ayuda de montaje para en barra cilíndrica o latón
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-09

MaterialLaton, cincado
Masaaprox. 48 g
Dimensiones
Altura25,3 mm
Anchura30 mm
Longitud55,5 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
SerieMLV41