Wählen Sie Ihr Land

Global

HiC2821 Schaltverstärker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingang
  • Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
  • 2 Relaiskontaktausgänge
  • Fehler-Relaiskontaktausgang
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Umkehrbare Wirkungsrichtung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiC2821

SignaltypBinäreingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board
Welligkeit≤ 10 %
BemessungsstromIr≤ 30 mA
Verlustleistung≤ 500 mW
Leistungsaufnahme≤ 500 mW
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussSL2: 5a(+), 5b(-)
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 10 V DC / ca. 8 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I ≥ 6,7 mA
Puls-/Pausenverhältnismin. 20 ms / min. 20 ms
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussSL1: 8a, 7a; 10a, 9a
Ausgang ISignal ; Relais
Ausgang IISignal oder Fehlermeldung ; Relais
Kontaktbelastung50 V DC / 0,5 A
Mindestschaltstrom2 mA / 24 V DC
Anzugs-/Abfallverzögerung≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Mechanische Lebensdauer107 Schaltspiele
AnschlussSL1: 6b
AusgangsartTransistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus)
Schaltfrequenz≤ 10 Hz
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Ausgang/AusgangBasisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Galvanische TrennungEN 50178:1997
Elektromagnetische VerträglichkeitEN IEC 61326-3-2:2018 , NE 21:2012
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
EingangEN 60947-5-6:2000
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 106 x 128 mm (B x H x T)
Höhe106 mm
Breite12,5 mm
Tiefe128 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 2 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
EU-BaumusterprüfbescheinigungBASEEFA 06 ATEX 0093 X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Eingang[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
SpannungUo10,5 V
StromIo17,1 mA
LeistungPo45 mW (Kennlinie linear)
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Ausgang
Kontaktbelastung50 V DC / 0,5 A
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatPF 08 CERT 1047 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
FM-Zulassung
Control Drawing16-534FM-12 (cFMus)
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0434
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 06.0026X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.