Seleccione su país
HiC2821 Amplificador de interruptor
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
- Contacto seco o entrada NAMUR
- Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
- 2 salidas de contacto de relé
- Error de salida de contacto de relé
- Supervisión de fallos de conducción
- Dirección de la acción reversible
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL