Wählen Sie Ihr Land

Global

V95-W Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vergoldete Kontakte
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V95-W

Polzahl5
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 17/8 Zoll
UL File NumberE363587
BetriebsspannungUBmax. 250 V
BetriebsstromIBmax. 9 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
Anschluss1 x Buchse 7/8"-16 UN, gerade
Schraubklemmen für max. 1,5 mm2
Material
KontakteCuZn, vernickelt
KontaktoberflächeAu
GriffkörperPBT
ÜberwurfmutterAlu, schwarz eloxiert
Kabel
Manteldurchmesser6 ... 8 mm
Masse50 g