Wählen Sie Ihr Land

Global

CA-HWC300-AIO-DIO-*M Spezialkabel für H-System

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Honeywell-spezifisches Systemkabel für Honeywell Experion Series C GI/IO zur Verbindung mit H-System-Termination-Boards von Pepperl+Fuchs
  • Verbindet den Stecker der Honeywell-Serie C GI/IO TA mit dem 37-poligen Sub-D-Stecker des H-System-Termination-Boards
  • Vorkonfektionierte Längen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten CA-HWC300-AIO-DIO-*M

BemessungsspannungUr300 V AC/DC
Umgebungstemperatur-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Biegeradius12,7 cm (5 Zoll)
Anschluss37-polig/32-polig
Material
SteckerKunststoff/Kunststoff
Kabel22 AWG
AbschirmungAluminium-Kunststoff-Ummantelung
0,2 mm2 (24 AWG) 7/32 T.C. DW.
Bauform0,33 mm2 (22 AWG) 7/0096 verzinntes Kupfer
18-adrig, paarweise verdrillt, ummantelt
RichtlinienkonformitätUL/cULus
RoHS-konform