Seleccione su país

Visite el sitio web global

CA-HWC300-AIO-DIO-*M Cable personalizado sistema H

Ventajas clave de un vistazo

  • Cable de sistema específico Honeywell para Honeywell Experion GI/IO serie C a placas terminales del Sistema H de Pepperl+Fuchs
  • Conecta el conector macho de terminal de la serie C GI/IO TA de Honeywell a un conector Sub-D de 37 pines en placas terminales del Sistema H
  • Longitudes preconfiguradas
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de CA-HWC300-AIO-DIO-*M

Tensión de mediciónUr300 V CA/CC
Temperatura ambiente-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Radio de flexión12,7 cm (5 pulgadas
Conexión37 pines/32 pines
Material
Conectoresplástico/plástico
Cable22 AWG
Apantalladocobertura integral de lámina de aluminio/poliéster
C. E. de 0,2 mm2 (24 AWG) 7/32 DW.
TipoCobre estañado de 0,33 mm2 (22 AWG) 7/0096 7/0096
lámina total de 18 pares trenzados individuales
Conformidad con la directivaUL/cULus
Conforme con RoHS