Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

NVO5-111 Warnanlage für Behälter und Tanks

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 230 V AC Versorgungsspannung
  • Zwei unabhängige, potenzialfreie Wechslerkontakte
  • Visueller und akustischer Alarm
  • Anschluss an zentrales Überwachungssystem
  • Einfache Befestigung auf DIN-Schiene

Mehr anzeigen

Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten NVO5-111

AnschlussKlemmen 5, 6, 7
BemessungsspannungUr230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
Absicherungmax. 10 A
Leistungsaufnahme6 VA
AnzeigeelementeLED SUPPLY (Versorgung), eine gelbe LED
LED SYSTEM OK (Anzeige Betriebszustand), eine grüne LED
LED ALARM (aktiver Alarm), eine gelbe LED
LED SENSOR FAILURE (Alarm bei Sensorfehler), eine rote LED
BedienelementeTaste ALARM RESET: Zurücksetzen der Alarmrelais und des akustischen Alarms
Überspannungsschutz Überspannungskategorie III
AnschlussEingang 1: Sensoren KVF/NVF Klemmen 13+, 15-
Eingang 2: ON/OFF (Ein-/Aus-Schalter) Klemmen 22+, 24-
AnschlussAusgang 1: Klemmen 1, 2, 3; Ausgang 2: Klemmen 10, 11, 12
AusgangRelais , potenzialfreier Wechslerkontakt
Kontaktbelastung250 V AC/4 A/100 VA
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Ausgangverstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Niederspannung
Richtlinie 2006/95/EGEN 50178:1997
Galvanische TrennungEN 50178
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 325 g
Abmessungen70 x 86 x 58 mm
Höhe86 mm
Breite70 mm
Länge58 mm
BefestigungDIN-Schiene, System M36
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 09 ATEX E 137
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia] IIB
SpannungUoEingang 1: 21 V ; Eingang 2: 12,7 V
StromIoEingang 1: 256 mA ; Eingang 2: 51 mA
LeistungPoEingang 1: 1,16 W ; Eingang 2: 0,32 W
Innerer WiderstandRiEingang 1: 162,7 Ω ; Eingang 2: 669 Ω
Äußere KapazitätCoEingang 1: 0,5 µF ; Eingang 2: 1,8 µF
Äußere InduktivitätLoEingang 1: 0,5 mH ; Eingang 2: 5 mH
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 600079-14:2003
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.