Wählen Sie Ihr Land

Global

AIR30/32-UP-2493 Aktiv-Infrarot-Lichttaster

Einstrahlige Lichttaster mit fein gebündeltem Lichtstrahl zur Überwachung von Haupt- und Nebenschließkanten

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einstrahliger Lichttaster
  • Einsetzbar zur Überwachung von Haupt- und Nebenschliesskanten
  • Schließkantenabsicherung an Drehflügel- und Karusselltüren
  • Genaue Strahlausrichtung durch fein gebündelten Lichtstrahl
  • Unterputz-Variante mit schwarzer Frontblende
  • Gleichspannungsversion

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten AIR30/32-UP-2493

Tastbereich min.0 ... 885 mm voreingestellt
ReferenzobjektMaterial mit Reflexionsgrad > 6%
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Sendefrequenz1800 Hz
BetriebsartHintergrundauswertung
Lichtfleckdurchmesser22 x 22 mm bei Tastweite 885 mm
Öffnungswinkelca. 1,4 °
Mitgeliefertes ZubehörDrehbügel, Montagewinkel
MTTFd1050 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)90 %
BetriebsspannungUB24 V DC
LeerlaufstromI0100 mA
TesteingangSenderabschaltung mit +UB
Schaltungsarthellschaltend (Ausgang ist aktiv, wenn Hintergrund vorhanden und keine Person im Detektionsfeld ist)
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax: 31,2 V DC
Schaltstrom≤ 0,2 A
Ansprechzeit50 ms
NormenEN 60947-5-2
Normen 2EN 61000-6-2 ohne EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Normen 3EN 61000-6-3
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
SchutzartIP52
AnschlussAnschlusskabel 500 mm mit Buchsenstecker (Fa. Deutsch), 4-polig
Material
GehäuseKunststoff
LichtaustrittLuran®
Masse50 g
Abmessungen
Höhe45 mm
Breite102 mm
Tiefe32 mm