Seleccione su país

Visite el sitio web global

AIR30/32-UP-2493 Escáner de infrarrojos activo

Escáneres de un solo haz de luz perfectamente integrado para la supervisión de puntos de cierre principales y secundarios

Ventajas clave de un vistazo

  • Escáner de un sólo haz de luz
  • Se puede utilizar para controlar tanto bordes de cierres auxiliares como principales
  • Bordes de seguridad para puertas giratorias o de carusel
  • Alineación precisa de los haces de luz gracias a su óptima agrupación
  • Variante empotrable con embellecedor
  • Versión de tensión de CC

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de AIR30/32-UP-2493

Rango de detección mín.0 ... 885 mm preajustado
Objeto de referenciamaterial con el factor> de la reflexión; el 6%
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Frecuencia emisora1800 Hz
Modo operativoEvaluación de fondo
Diámetro del haz de luz22 x 22 mm con rango de detección 885 mm
Ángulo de aperturaaprox. 1,4 °
Accesorios suministradosEstribo giratorio, escuadra de montaje
MTTFd1050 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)90 %
Tensión de trabajoUB24 V CC
Corriente en vacíoI0100 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor con +UB
Tipo de conmutaciónConmutación claro (la salida es activa, cuando existe el fondo y ninguna persona en el campo de la detección)
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmax: 31,2 V CC
Corriente de conmutación≤ 0,2 A
Tiempo de respuesta50 ms
EstándaresEN 60947-5-2
Estándar 2EN 61000-6-2 sin EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Estándar 3EN 61000-6-3
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP52
ConexiónCable de conexión 500 mm con Clavija de hembrilla (Deutsch), 4 polos
Material
CarcasaPlástico
Salida de luzLuran®
Masa50 g
Dimensiones
Altura45 mm
Anchura102 mm
Profundidad32 mm