Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

RL61-LL-IR-Z/115/136 Lichtleitersensor

Lichtleitersensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kostenoptimierte Serie für Standardaufgaben in spezieller Bauform
  • Kompakte Bauform
  • Vielfältige Montagemöglichkeiten durch kubische Bauform mit M30-Gewinde
  • LEDs von allen Seiten gut sichtbar
  • Programmierbare Zeitfunktionen
  • Version mit Gegentaktausgang
  • Version mit Infrarotlicht
  • Enthält Universal-Lichtleiteradapterkit

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten RL61-LL-IR-Z/115/136

Tastbereichabhängig von der Lichtleiterart  
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 850 nm
Fremdlichtgrenze5000 Lux ; nach EN 60947-5-2
Betriebsanzeige2 LEDs grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb
ein: Objekt innerhalb des Erfassungsbereich
aus: Objekt außerhalb des Erfassungsbereich
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
BedienelementeTastweiteneinsteller
BedienelementeZeiteinsteller ( 0 ... 50 ms )
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 35 mA
SchutzklasseII , Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Eingangskreis nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 240 V AC
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
TimerfunktionDIP-Schalter für Betriebsartenwahl
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masse150 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 2 Nm
Abmessungen
Höhe73,7 mm
Breite45 mm
Tiefe48,6 mm